3. Válvulas de asiento

H665S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H665S

H665S

Válvula de asiento, 2 vías, DN 65, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Precio de lista
1.422,00 EUR
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
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H665S
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
    63 m³/h
    Fluido
    Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • 120 °C hasta 1600 kPa
    • 150 °C hasta 1400 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Máx. 0.05% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)