3. Válvulas de asiento

H6025X6P3-S2/NVK230A-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6025X6P3-S2/NVK230A-3

H6025X6P3-S2/NVK230A-3

Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.733,00 EUR
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
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 20,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

Precio de lista: 147,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
Kvs
6.3 m³/h
Fluido
Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • 120 °C hasta 2500 kPa
  • 150 °C hasta 2430 kPa
Presión de cierre
1300 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Tipo de control
3 puntos
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)