3. Válvulas de mariposa

D6125W



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D6125W

D6125W

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 125, Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Precio de lista
488,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para D6125W
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Palanca para válvulas de mariposa DN 125...150

    Precio de lista: 61,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300

    Precio de lista: 151,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Butterfly valves for control applications

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    310 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    0...100%: forma en S / lineal; 0...60 %: isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanco, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)