• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de mariposa

D640NL



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D640NL

D640NL

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 40, Tipo Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Precio de lista
204,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para D640NL
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Palanca para válvulas de mariposa DN 25...100

    Precio de lista: 37,40 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100

    Precio de lista: 151,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

    Precio de lista: 191,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos

    Accesorio eléctrico

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Calentador de ejes brida F05 (30 W)

    Precio de lista: 119,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Válvulas de mariposa y actuadores

    Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Butterfly valves for control applications

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    27 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    0...100%: forma en S; 0...60%: isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanco, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)