2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (aire)

01APS-10R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01APS-10R

01APS-10R

Presostato Diferencial, 20...300 Pa, Contacto

Piezas incluidas: tubo de PVC 2 m, 2x tubos piloto (plástico), tornillos

Precio de lista
38,70 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kit de conector de conducto Para 01APS-..
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 190,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Soporte de montaje Forma L para 01APS-.., Metal

Precio de lista: 6,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Soporte de montaje Forma S para 01APS-.., Metal

Precio de lista: 6,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Conector de conducto, L 80 mm, Para 01APS-..
Multipack 90 uds.

Precio de lista: 82,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Entrada de cable, M20x1.5, Para 01APS-..
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 30,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
Contacto
Rango de medición de presión
20...300 Pa
Rango de medición de presión
0.08...1.20 inch WC
Nota sobre la señal de salida del presostato
Corriente máx. de contacto 1,0 A / AC 250 V

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)