2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (aire)

22ADP-124F



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22ADP-124F

22ADP-124F

Sensor de presión diferencial para aire dual, -100...2500 Pa, 2 sistemas de medición, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Piezas incluidas: placa de montaje, 2 tubos de PVC 2 m, 2x 2 conectores de conducto (material plástico), tornillos

Precio de lista
418,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Conector de conducto, Metal, L 40 mm, Conexión de tubo 5 mm

Precio de lista: 9,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Conector de conducto, Metal, L 100 mm, Conexión de tubo 5 mm

Precio de lista: 12,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos, sólo funciona con el dongle Bluetooth A-22G-A05, disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido

Disponible como descarga gratuita
A-22G-A05

A-22G-A05

Adaptador Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant, certificado y disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido

Precio de lista: 213,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
-100...2500 Pa
Rango de medición de presión
-0.4...10 inch WC
Tensión de salida [rango]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor
Tipo de visor
LCD

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)