2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (aire)

22ADP-15QL



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22ADP-15QL

22ADP-15QL

Sensor de presión diferencial para aire, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Piezas incluidas: placa de montaje, tubo de PVC 2 m, 2 conectores de conducto (material plástico), tornillos, prensaestopas adicional

Precio de lista
314,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Conector de conducto, Metal, L 40 mm, Conexión de tubo 5 mm

Precio de lista: 9,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Conector de conducto, Metal, L 100 mm, Conexión de tubo 5 mm

Precio de lista: 12,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Sonda de caudal de aire 200 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 200 mm

Precio de lista: 104,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Sonda de caudal de aire 250 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 250 mm

Precio de lista: 108,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Sonda de caudal de aire 300 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 300 mm

Precio de lista: 110,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Sonda de caudal de aire 400 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 400 mm

Precio de lista: 129,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Sonda de caudal de aire 500 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 500 mm

Precio de lista: 143,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Sonda de caudal de aire 600 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 600 mm

Precio de lista: 174,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Sonda de caudal de aire 700 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 700 mm

Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Sonda de caudal de aire 100 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 100 mm

Precio de lista: 82,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Sonda de caudal de aire 125 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 125 mm

Precio de lista: 82,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Sonda de caudal de aire 160 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 160 mm

Precio de lista: 88,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Sonda de caudal de aire 200 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 200 mm

Precio de lista: 89,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Sonda de caudal de aire 250 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 250 mm

Precio de lista: 104,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Sonda de caudal de aire 315 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 315 mm

Precio de lista: 118,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Sonda de caudal de aire 400 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 400 mm

Precio de lista: 130,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Sonda de caudal de aire 500 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 500 mm

Precio de lista: 143,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Sonda de caudal de aire 630 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 630 mm

Precio de lista: 167,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adaptador de conexión flex conduit, M20, para prensaestopas 2x 6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Prensaestopas para diámetro de cable ø6.1...8.0 mm, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 30,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Prensaestopas para diámetro de cable ø6.1...8.0 mm, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 67,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos, sólo funciona con el dongle Bluetooth A-22G-A05, disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido

Disponible como descarga gratuita
A-22G-A05

A-22G-A05

Adaptador Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant, certificado y disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido

Precio de lista: 213,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Presión diferencial
  • Caudal
Señal de salida
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
-150...250 Pa
Rango de medición de presión
-0.6...1 inch WC
Comunicación
Modbus RTU
Tensión de salida [rango]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor
Tipo de visor
LCD

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)