22ADP-18Q
Sensor de presión diferencial para aire, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
Piezas incluidas: placa de montaje, tubo de PVC 2 m, 2 conectores de conducto (material plástico), tornillos
- Precio de lista
- 208,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22AP-A02
Conector de conducto, Metal, L 40 mm, Conexión de tubo 5 mm
A-22AP-A04
Conector de conducto, Metal, L 100 mm, Conexión de tubo 5 mm
EXT-AC-L200
Sonda de caudal de aire 200 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 200 mm
EXT-AC-L250
Sonda de caudal de aire 250 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 250 mm
EXT-AC-L300
Sonda de caudal de aire 300 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 300 mm
EXT-AC-L400
Sonda de caudal de aire 400 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 400 mm
EXT-AC-L500
Sonda de caudal de aire 500 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 500 mm
EXT-AC-L600
Sonda de caudal de aire 600 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 600 mm
EXT-AC-L700
Sonda de caudal de aire 700 mm para conducto rectangular, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 700 mm
EXT-AC-R100
Sonda de caudal de aire 100 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 100 mm
EXT-AC-R125
Sonda de caudal de aire 125 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 125 mm
EXT-AC-R160
Sonda de caudal de aire 160 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 160 mm
EXT-AC-R200
Sonda de caudal de aire 200 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 200 mm
EXT-AC-R250
Sonda de caudal de aire 250 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 250 mm
EXT-AC-R315
Sonda de caudal de aire 315 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 315 mm
EXT-AC-R400
Sonda de caudal de aire 400 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 400 mm
EXT-AC-R500
Sonda de caudal de aire 500 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 500 mm
EXT-AC-R630
Sonda de caudal de aire 630 mm para conducto redondo, mín. 2 m/s, Longitud de la varilla 630 mm
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
Herramientas
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos, sólo funciona con el dongle Bluetooth A-22G-A05, disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
A-22G-A05
Adaptador Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant, certificado y disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Rango de medición de presión
- -150...250 Pa
- Rango de medición de presión
- -0.6...1 inch WC
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Corriente de salida [rango]
- 1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor