22DC-11
Sensor de CO₂ de conducto activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 19.5 mm
Piezas incluidas: brida de montaje
- Precio de lista
- 358,00 EUR
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
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
Precio de lista: 41,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- CO₂
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de CO₂
- 0...2000 ppm
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V con puente ajustable
- Longitud de la varilla
- 150 mm