22DC-13
Sensor de CO₂ de conducto activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 19.5 mm
Piezas incluidas: brida de montaje
- Precio de lista
- 370,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
Herramientas
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos, sólo funciona con el dongle Bluetooth A-22G-A05, disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
A-22G-A05
Adaptador Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant, certificado y disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- CO₂
- Señal de salida
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de CO₂
-
- Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
- Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Rango de medición de temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Tensión de salida [rango]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ (Modelo 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ (Modelo 22DTC-13) - Corriente de salida [rango]
-
1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω (22DTC-13) - Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V con puente ajustable
- Longitud de la varilla
- 150 mm