2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (aire)

22DTH-11M



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22DTH-11M

22DTH-11M

Sensor de conducto de Humedad / Temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 140 mm, Diámetro de la varilla 19.5 mm

Piezas incluidas: brida de montaje

Precio de lista
254,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro para sustitución punta de la sonda del sensor, malla metálica, Acero inoxidable

Precio de lista: 9,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Cómo instalar un sensor 22DT..

• Ayuda de montaje habitual incluida

• Instalación rápida

• Puesta en marcha eficiente

• Alta protección gracias a la carcasa IP65 / NEMA 4X

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Installing duct IAQ sensors

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de humedad
0...100% RH
Tensión de salida [rango]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
Salida 0...5/10 V con puente ajustable
Longitud de la varilla
140 mm

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)