2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (agua)

22PF-1UG



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PF-1UG

22PF-1UG

Caudalímetro, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s

Piezas incluidas: cubierta de aislamiento

Precio de lista
656,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 26,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZREV40F

ZREV40F

Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Precio de lista: 63,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Escala completa
3.33 l/s
Comunicación
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
Nota sobre la señal de salida activa
  • DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
  • carga máx. 1 mA
  • Definido por el usuario:
  • - Límite inferior: 0...8 V
  • - Límite superior: 2...10 V
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de válvula
40 mm

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)