2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

PRCA-S2-T-250



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
PRCA-S2-T-250

PRCA-S2-T-250

Actuador rotativo, 160 Nm (configurado para D6250W/WL) (configurado para D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminales

El accesorio ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"

Precio de lista
1.785,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud
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
ZPR01

ZPR01

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...300

Precio de lista: 171,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR02

ZPR02

Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 58,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR03

ZPR03

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 80...100

Precio de lista: 171,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR20

ZPR20

Manivela para actuador PR/PM

Precio de lista: 18,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR

Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo ajustar un contacto auxiliar para un actuador PR

Ajustes de contacto auxiliar para actuador PR.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP

Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Butterfly valves for control applications

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
6 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Terminales 2.5 mm²
Par de giro
160 Nm (configurado para D6250W/WL)
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Manivela
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
30...120 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)