R-22PE-0UD
Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 20
- Precio de lista
- 524,00 EUR
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
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
- Caudal
- Caudal qp
- 2.5
- Tensión de salida [rango]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 20 mm
- Tamaño de válvula
- 3/4 inch