2. Actuadores
  3. Actuadores con función de seguridad

TF24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TF24

TF24

Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP42

Precio de lista
211,00 EUR
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
AH-TF

AH-TF

Palanca para actuador

Precio de lista: 26,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AV6-20

AV6-20

Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: 57,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm

Precio de lista: 19,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SB-TF

SB-TF

Kit de sujeción

Precio de lista: 34,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS180

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: 10,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF8-TF

ZF8-TF

Adaptador para ejes cuadrados, 8x8 mm, para TF..

Precio de lista: 12,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-TF1

ZG-TF1

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 113,00 EUR
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
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Par de giro
2.5 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
No
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<25 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
Categoría de protección
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)