2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

VGRK24A-LP1-5



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
VGRK24A-LP1-5

VGRK24A-LP1-5

Actuador rotativo con función de seguridad NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05

Precio de lista
2.428,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 410,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
11 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía para dimensionado
21 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (sin halógenos)
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Par de giro
40 Nm
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Accionamiento manual
Con pulsador
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...150 s
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)