2. Actuadores
  3. Caudal de aire variable

VRU-M1-BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación VAV/conducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
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
Ficheros CAD 3D

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
LF24-VST

LF24-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NM24A-VST

NM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
SF24A-VST

SF24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
SM24A-VST

SM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Tapón ciego para enchufe de conector VST, para aplicaciones sin actuador
Multipack 25 uds.

Precio de lista: 82,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP42
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)