NMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – La solución de control de presión de conducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores para compuertas VST externos.
Campo de aplicación: unidades VAV o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación VAV/conducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 23 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 0.5 m con conector VST
- Par de giro
- 8 Nm
- Tipo de control
- Proporcional
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 4 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]