X8022M.32A23
Válvula de control caracterizada, 2 vías, Manguito de soldadura interna ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura del fluido -20...70°C [-4...158°F] (con actuador 2...90°C)
- Precio de lista
- 636,00 EUR
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
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 m, 4x 0.34 mm²
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP40
- Patrón
- 2 vías
- Kvs
- 8 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO, R290
- Temperatura del fluido
- -20...70°C [-4...158°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- con ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Manguito de soldadura interna ODF