Uusi digitaalinen sukupolvi – LVI-tekniikan tulevaisuus on täällä.

Uraauurtavia uusia tuotteita, jotka on rakennettu sinun todellisuuttasi varten.

Kun LVI-laitteista ja -järjestelmistä tulee yhä yhdistetympiä, niiden hallinta voi olla entistä vaativampaa. Samaan aikaan pätevien ammattilaisten puute edistää muutosta koko alalla, ja lisää helppokäyttöisen teknologian tarvetta.

Vastatakseen näihin haasteisiin Belimo on kehittänyt uuden sukupolven kenttälaitteita, jotka auttavat sinua pysymään edellä. Yhdistämällä intuitiivisen rakenteen älykkäisiin ominaisuuksiin, ne tekevät energiatehokkaasta rakennusten hallinnasta helpommin saavutettavaa kuin koskaan – olipa kyseessä mikä tahansa monimutkainen tehtävä.

Oletko valmis tekemään LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmästäsi tulevaisuudenkestävän? 

Katso videolta, miten nämä innovaatiot tekevät LVI-järjestelmästäsi entistä älykkäämmän, helppokäyttöisemmän, ja valmiimman tulevaan.

Tämä on sinun hetkesi - ja nämä uudet tuotteet mahdollistavat sen:

  • GM- ilmastointipeltien toimilaite ilman turvatoimintoa, 40 Nm / 360 tuuma-paunaa
  • Motorisoitu läppäventtiili GR-toimilaitteen kanssa
  • Paine-eroanturit
  • QR-toimilaite (450 Nm / 4000 tuuma-paunaa) ja YR-toimilaite (700 Nm / 6200 tuuma-paunaa) läppäventtiileille 

Uusien tuotteidemme erityispiirteet

Uudet kenttälaitteemme ovat merkittävä edistysaskel. Ne on kehitetty keskittyen helppoon asennukseen, konfigurointiin ja huoltoon, ja ne tarjoavat myös joustavan liitettävyyden sekä parannetun energiatehokkuuden. Nämä edistysaskeleet perustuvat seuraaviin yhteisiin ominaisuuksiin:

Belimo Assistant 2 -sovellus

Tämä palkittu sovellus on kaiken kattava työkalu Belimo-tuotteiden hallintaan niiden koko elinkaaren ajan – asennuksesta ja käyttöönotosta vianmääritykseen, huoltoon ja vaihtoon.

  • Minimoi koulutustarpeen ja auttaa ehkäisemään virheitä
  • Toimii lähialuekommunikaation kautta, vaikka laitteet olisi kytketty pois päältä
  • Yhdistää Belimon yksiköt saumattomasti digitaaliseen ekosysteemiin rakennusten entistä älykkäämpää hallintaa varten

 

Belimo M600 -mikrosiru

Integroitu yksiköihimme kehittyneiden toimintojen mahdollistamiseksi:

  • Parannettu moottorin hallinta (INFORM-Drive by Prof. Schrödl), joka varmistaa hiljaisen toiminnan ja tehokkaan energianhallinnan
  • Live trendit
  • Takaisinkytkentäviesti jokaiselle toimilaitteelle myös silloin, kun vaihteisto on vapautettu

 

LED-merkkivalot

Sisäänrakennettu toimilaitteisiin ja antureihin, joten saat välittömän visuaalisen palautteen yksikön tilasta. Tämän ominaisuuden ansiosta järjestelmäsi tila on välittömästi näkyvissä eikä arvailua tarvita.

  • Pois päältä, eli ei virtaa
  • Päällä, eli virroitettu ja toiminnassa
  • Vilkkuu, katso sovelluksesta lisätietoja

 

Sähkörajapinnat

Ensimmäistä kertaa kaapelit ja liittimet voidaan irrottaa yksiköstä entistä helpompaa käsittelyä varten. 

  • Työkaluton vipujärjestelmä yksinkertaistaa johdotusta
  • Suunniteltu mahdollisimman käteväksi asennuksen ja huollon aikana

Uudet tuotekohokohdat

GM- ilmastointipeltien toimilaite ilman turvatoimintoa, 40 Nm / 360 tuuma-paunaa (nyt saatavana)

  • Energiatehokas: tämä toimilaite kuluttaa energiaa vain 2 W toiminnassa ja 0.2 W valmiustilassa, mikä on 75 prosenttia vähemmän kuin aiemmissa malleissa.
  • Erittäin joustava: Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla voit säätää ohjausviestejä, ajoaikoja ja apukytkimiä nopeasti ja helposti.

  • Pääsy edistyneempiin toimintoihin: livetrendit.
  • Yhteensopiva taaksepäin: sopii saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin.
  • Lue lisää

Motorisoitu läppäventtiili GR-toimilaitteen kanssa (Q1/2027)

  • Energiaa säästävä rakenne: 70 prosenttia vähemmän energiaa valmiustilassa kuin aiemmissa malleissa.

  • Räätälöity tarpeidesi mukaan: säädä helposti ohjausviestejä ja räätälöi ajoaikoja.

  • Selkeä takaisinkytkentä: läppäventtiileissä on lisävarusteena helppokäyttöiset integroidut apukytkimet, jotka antavat palautetta siitä, onko venttiili täysin auki vai kiinni. Voidaan asettaa aktivoitumaan tietyissä asennoissa. 
  • Yhteensopiva: toimii olemassa olevien läppäventtiilien DN 25…80 tai 1...3” kanssa.
  • Lisätietoja läppäventtiileistä

Paine-eroanturit (Q1/2027)

  • Laajennettu valikoima: mukana on nyt 500 Pa:n malli aiempien +/- 150, 2500 ja 7000 Pa:n versioiden lisäksi.

  • Korkea tarkkuus: tarkat lukemat jopa alhaisilla paineilla.

  • Helppo monitorointi ja huolto: helppokäyttöinen rakenne ja sovellusliitäntä yksinkertaistavat monitorointia ja vähentävät käyttökustannuksia.

  • Vaihtoehdot: automaattinen nollatoiminto, TFT-näyttö, analogiset tai väylälähdöt, kaksoisanturiversio.

  • Lue lisää

QR-toimilaite (450 Nm / 4000 tuuma-paunaa) ja YR-toimilaite (700 Nm / 6200 tuuma-paunaa) läppäventtiileille (Q1/2027)

  • Poikkeuksellinen tehokkuus: jopa 80 prosenttia alhaisempi energiankulutus verrattuna markkinoiden tyypillisiin 300 W:n vaihtoehtoihin.
  • Luotettava tarkkuus: tehokas mikrosiru takaa venttiilin tarkan ja yhtenäisen toiminnan.
  • Pidennetty kestävyys: sisäinen älykäs lämmitin estää kondensaation, mikä auttaa pidentämään tuotteen käyttöikää.
  • Lisätietoja läppäventtiileistä
Tilaa uutiskirjeemme

Building Tomorrow: LVI-alaa muovaavat trendit

Maailmanlaajuiset megatrendit muuttavat rakennuksia ja LVI-alaa. Näihin trendeihin kuuluvat ilmastonmuutos, ammattitaitoisten työntekijöiden puute, tekoäly ja liitettävyys.

Lue, miten nämä voimat tulevat vaikuttamaan rakennusautomaatioon. 

  • Tutustu tärkeimpiin trendeihin, jotka muokkaavat LVI-alaa vuoteen 2050 mennessä.