Ilman paine-eroantureiden digitaalinen sukupolvi

  1. Koti
  2. Uusi digitaalinen sukupolvi – LVI-tekniikan tulevaisuus on täällä.

Koe The digital difference

Belimon paine-eroanturit ilmalle kuuluvat liitettyjen LVI-kenttälaitteiden valikoimaan, ja niissä yhdistyvät korkea mittaustarkkuus ja intuitiiviset digitaaliset ominaisuudet.  

Kyseessä on tavallisen analogisen anturin kehittäminen älykkääksi, dataan perustuvaksi sovellukseksi: paine-eroanturit auttavat parantamaan suodattimien hallintaa, vähentävät puhaltimien energiankulutusta, optimoivat sisäilman laadun ja tukevat ennakoivaa huoltoa.  

Katso alla olevalta videolta tarkemmin.


NFC-tekniikan, Belimo Assistant 2 -sovelluksen ja LED-tilan näyttöjen ansiosta laitteiden konfigurointi ja reaaliaikainen monitorointi sujuvat nopeasti, helposti ja luotettavasti, mikä lyhentää paikan päällä vietettävää aikaa ja tehostaa vianmääritystä. Anturit integroituvat saumattomasti rakennusautomaatiojärjestelmiin analogisten signaalien tai BACnet-, Modbus- tai MP-Bus-kommunikaatioprotokollien kautta ja tarjoavat suoran pääsyn sovellustietoihin, mikä mahdollistaa tehokkaan asennuksen ja käyttöönoton. Belimo Assistant 2 -sovelluksen kautta tapahtuva digitaalinen konfigurointi poistaa DIP-kytkimien ja yksikön avaamisen tarpeen. Sekä automaattinen että manuaalinen nollapisteen kalibrointi takaavat, että anturi tuottaa tarkkoja ja luotettavia painemittaustuloksia. Tiivis ja kestävä IP65- / NEMA 4X -kotelointi suojaa pölyltä, kosteudelta ja ankarilta olosuhteilta, mikä takaa vakaan toiminnan monissa sovelluksissa.  

Yksi tärkeimmistä sovelluksista on suodattimien tilan luotettava seuranta, joka auttaa optimoimaan ilmanlaadun ja järjestelmän tehokkuuden. Mittaamalla paineen ennen suodatinta ja sen jälkeen anturi antaa tarvittavat tiedot tukkeutumisen, vian tai väärin asennetun suodattimen havaitsemiseksi. Tämä mahdollistaa suodattimen oikea-aikaisen vaihdon, jolloin vältetään resursseja tuhlaavat ennenaikaiset vaihdot ja suorituskykyä heikentävät myöhäiset vaihdot. Olemassa olevien mallien (+/-150, 2500 ja 7000 Pa) lisäksi uusi 500 Pa:n versio lisää joustavuutta laajempaa sovellusvalikoimaa varten.

Näin paine-eron monitorointi optimoi LVI-järjestelmän energiatehokkuuden

Tutustu siihen, miten paine-eromittaus muuttaa nykyaikaisia LVI-järjestelmiä, parantaa energiatehokkuutta, optimoi ilmavirran, ja mahdollistaa entistä älykkäämmän rakennusautomaation samalla kun se maksimoi rakennusten mukavuuden. Tässä tutkimusraportissa tarkastelemme todellisen maailman sovelluksia, teknisiä tietoja ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat sinua suunnittelemaan ja käyttämään entistä kestävämpiä ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. 

Lue lisää:

  • Miten paine-ero parantaa järjestelmän suorituskykyä?
  • Toteuttamisen ja monitoroinnin parhaat käytännöt 
Lataa tutkimusraportti

Belimon ilman paine-eroantureiden edut

Intuitiivinen konfigurointi Belimo Assistant 2 -sovelluksen kautta

DIP-kytkimien ja johtosiltojen poistaminen ei ainoastaan yksinkertaista prosessia, vaan vähentää myös työläitä tehtäviä ja minimoi inhimillisten virheiden mahdollisuuden. Anturi integroituu saumattomasti Belimo Assistant 2 -sovellukseen, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja käyttöönoton.

  • Tehosta asennusta ohjatuilla työnkuluilla ja toista asetukset vaivattomasti kopioi/liitä-konfiguroinnin avulla.
  • NFC-tekniikka mahdollistaa konfiguroinnin jopa ilman virtaa. Tämä mahdollistaa yksiköiden esikonfiguroinnin jo ennen niiden saapumista rakennustyömaalle, mikä säästää suunnittelu- ja asennusaikaa.
  • Konfiguroi, diagnosoi ja ota anturit kätevästi käyttöön etäyhteydellä Belimo Assistant LINK.10:n kautta käyttämällä Bluetoothia, USB:tä, lähialuekommunikaatiota tai MP-Bus-väylää. 

     

Lue arvot ilman näyttöä

Kaikki mittaukset voidaan lukea Belimo Assistant 2 -sovelluksella, ja ne näkyvät kätevästi älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen näytöllä.

  • Kattavan lukutoiminnon ansiosta kaikki mittaukset ovat helposti käytettävissä lähialuekommunikaation tai LINK 10:n kautta, jolloin saat kattavan yleiskuvan suoraan älypuhelimeesi tai kannettavaan tietokoneeseesi.

  • Belimo Assistant 2 takaa, että kaikki tiedot ovat saatavilla ja näkyvissä sovelluksessa, mikä lisää kätevyyttä ja tehokkuutta.

     

Parannettu mukautettava näkyvyys

Laitteen päälle asennettava valinnainen näyttö on konfiguroitavissa Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla, ja sen sisältöä ja esitystapaa voi mukauttaa, jolloin se voidaan räätälöidä omien tarpeiden mukaan.

  • Laadukas näyttö takaa selkeän ja tarkan kuvan.
  • Kirjasinkoko säätyy valittujen datapisteiden määrän mukaan, jotta näytölle mahtuu jopa neljä arvoa.
  • Joustava suuntaus mahdollistaa näytön kääntämisen 90 asteen askelin optimaalisen näkymän varmistamiseksi.

Mukautettavissa ja useita lähtöjä

Analogiset lähtöviestit voidaan lähettää jännite- tai virta-arvoina. Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla arvot voidaan kääntää ja skaalata vapaasti. Paineen ja tilavuusvirran yleisimmät mittayksiköt voidaan asettaa erikseen.

  • Mittausalue voidaan helposti skaalata sovelluksessa halutun lähtöviestin mukaan, esimerkiksi lähtöviesti 3...9 V.
  • Se tarjoaa suurempaa joustavuutta ja tarkkuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Helppo konfigurointi mahdollistaa yksinkertaisen konfiguroinnin Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla, mikä takaa helppokäyttöisyyden ja mukautuvuuden.

 

 

Helppo asennus

  • Kaapelit ja liittimet ovat irrotettavissa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa. 
  • Irrotettava asennuslevy helpottaa asennusprosessia toimimalla porausmallina, mikä takaa tarkan ja vaivattoman kiinnityksen.
  • Asennuslevy voidaan asentaa vaivattomasti DIN-kiskoon ilman lisätyökaluja, mikä tarjoaa joustavuutta ja kätevyyttä.
  • Innovatiivinen liitinpistoke ja MP-Bus-ketjutus tukevat tehokasta johdotusta.

 

Helppo ja nopea datapisteiden tarkistus asennuksen ja johdotuksen saumattomaan tarkistamiseen

Datapisteen tarkistusta varten analogiset lähtöviestit voidaan tilapäisesti korvata yksilöllisellä arvolla Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla. Tämä helpottaa johdotuksen tarkistamista tai määritellyn lähtöviestin lähettämistä esimerkiksi koekäyttöjen aikana.

  • Lyhentää järjestelmäintegraattoreiden käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja vaivaa.
  • Johdotuksen tarkastukset voidaan suorittaa irrottamatta kaapeleita.
  • Yksi henkilö voi helposti hallita prosessia.

 

Belimo Assistant LINK.10: langaton säätö helposti

Belimo Assistant LINK.10:n avulla voit liittää Belimo-yksikkösi langattomasti Bluetoothin kautta älypuhelimella tai tabletilla. Kiinnitä vain itseliimautuva Link.10 yksiköön. Tämä takaa vakaan liitännän ja turvallisemman toiminnan maasta käsin, jolloin tikkailla työskentelyä ei tarvita ja käyttöönotto, huolto ja vianmääritys sujuvat entistä tehokkaammin. Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla pääset nopeasti ja intuitiivisesti yksikön asetuksiin, reaaliaikaisiin tietoihin ja vianmääritystietoihin. Tämä helpottaa järjestelmän konfigurointia ja monitorointia myös vaikeapääsyisissä asennuksissa, mikä säästää aikaa ja vaivaa käyttöönoton ja jatkuvan huollon aikana.

  • Lue lisää

Missä ilman paine-eroanturilla on merkitystä?

  • Suodattimen valvonta
  • Tuulettimen ohjaus
  • Kanavapaineen valvonta
  • Huonepaineen säätö
Suodattimen valvonta

Ilmansuodattimet ovat välttämättömiä puhtaan ja terveellisen sisäilman ylläpitämiseksi, sillä ne poistavat pölyä, siitepölyä, taudinaiheuttajia ja muita hiukkasia. Kun suodattimet tukkeutuvat, painehäviö niissä kasvaa, ja ilmaa virtaa vähemmin.
Belimon paine-eroanturit ilmalle mittaavat tarkasti tämän paineen kohoamisen, ja auttavat sinua määrittämään optimaalisen ajankohdan suodattimen vaihdolle. Näin tiedät tarkalleen, milloin on aika vaihtaa se – ei liian aikaisin, jolloin resursseja tuhlattaisiin, eikä liian myöhään, jolloin ilmanlaatu ja tehokkuus voisivat heikentyä. 

Koska anturi on erittäin tarkka matalissa paineissa, se soveltuu erinomaisesti suodattimien luotettavaan monitorointiin LVI-järjestelmissä.

Lue siitä lisää nyt.

  • Lataa tutkimusraportti
Tuulettimen ohjaus

Tarveohjatuissa ilmanvaihtojärjestelmissä ilmavirtaa säädetään käytön tai sisäilman laadun perusteella energiankulutuksen vähentämiseksi ja mukavuuden ylläpitämiseksi.

Kun ilmanvaihdon tarve muuttuu, IMS-yksiköt avautuvat tai sulkeutuvat, mikä aiheuttaa painevaihteluita kanavistossa. Belimon paine-eroanturit ilmalle havaitsevat nämä muutokset ja antavat tarkkaa palautetta puhaltimen ohjaimelle, mikä takaa vakaan toiminnan ja tehokkaan ilmanjakelun vyöhykkeille.

Anturin painealueet ovat 0...7000 Pa, joten se kattaa kaikki kanavajärjestelmän oleelliset kohdat huonetason ohjauksesta puhaltimen valvontaan.

Kanavapaineen valvonta

Kanavien paine-eroanturit ovat ilmankäsittelykoneiden (AHU) olennaisia komponentteja ilmavirran ja järjestelmän suorituskyvyn tarkan monitoroinnin ja ohjauksen varmistamiseksi. Mittaamalla paine-eroa ilmavirran reitin varrella ne mahdollistavat ilmamäärän tehokkaan ohjauksen ja suorituskyvyn heikkenemisen varhaisen havaitsemisen. Luotettava mittaus takaa järjestelmän vakaan toiminnan ja parannetun energiatehokkuuden, ja siten sisäilman tasaisen laadun.

LVI-järjestelmissä on ratkaisevan tärkeää anturin korkea tarkkuus, hyvä vakaus pitkällä aikavälillä, vähäinen huojunta, nopea vaste ja kestävyys ympäristön vaikutuksia vastaan, kuten kohonnut lämpötila ja kosteus tai likaantuminen. Belimo-yksiköissä on myös digitaaliset lähdöt, jotta integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin sujuu helposti ja voidaan parantaa monitorointia, ohjausta ja itsesäätötoimintoja (automaattinen nollaus) tasaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Huonepaineen säätö

Paine-eroanturit ovat olennaisia komponentteja huoneilman säätöjärjestelmissä, joissa raittiin ilmavirran syöttöä ja sisäilmaa säädetään tarkasti ohjaamalla ilmastointipeltien toimilaitteita. Mittaamalla kanavien paine-eroa useiden vyöhykkeiden välillä ne mahdollistavat ulkoilman tasapainoisen ja tehokkaan jakelun tiloissa.

Luotettava paine-eromittaus takaa vakaan huoneilman, ilmanvaihdon optimaalisen tehokkuuden ja alentuneen energiankulutuksen. Korkean suorituskyvyn anturit edellyttävät erinomaista tarkkuutta, vakautta pitkällä aikavälillä, vähäistä huojuntaa, ja nopeaa vastetta. Digitaaliset liitännät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta saumaton integrointi toimilaitteisiin ja rakennusautomaatiojärjestelmiin on mahdollinen tehokasta monitorointia, ohjausta ja järjestelmän jatkuvaa optimointia varten.

Koe saumaton toimintaTutustu Belimo Assistant 2 -sovellukseen

Tutustu siihen, miten Belimo Assistant 2 yksinkertaistaa pääsyä yksikön tietoihin asetuksia, käyttöä ja vianmääritystä varten intuitiivisten työnkulkujen avulla, jotka on suunniteltu säästämään aikaa.

  • Belimo Assistant 2

Paranna LVI-ohjaustasiTutustu anturivalikoimaamme

Belimo tarjoaa kattavan anturivalikoiman luotettavaa ja energiatehokasta rakennusautomaatiota varten, mukaan lukien lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidin, virtauksen ja paineen anturit putkia, kanavia, sisätiloja, ulkotiloja ja monitorointisovelluksia varten.

  • Koko anturivalikoima

Ole osa tulevaisuuttaUudet tuotekohokohdat

Paine-eroanturimme ilmalle on osa huippuluokan LVI-kenttälaitteiden sukupolvea. 
Tutustu koko portfolioon.

  • Uusi digitaalinen sukupolvi