Den digitala generationens differenstryckgivare

  1. Hem
  2. Ny digital generation – framtidens HVAC är här.

Upplev den digitala skillnaden

Belimos differenstryckgivare för luft ingår i sortimentet av uppkopplade HVAC-fältenheter och kombinerar hög mätnoggrannhet med intuitiva digitala funktioner.  

Det handlar om att förvandla en vanlig analog givare till en smart, datadriven applikation: Differenstryckgivarna bidrar till att förbättra filterhanteringen, minska fläktarnas energiförbrukning, optimera inomhusluftkvaliteten och underlätta förebyggande underhåll.  

Titta på videon nedan för att se mer.


Tack vare NFC-tekniken, funktionen Belimo Assistant 2 och LED-statusindikatorerna blir konfigurationen och övervakningen i realtid snabbare, enklare och har högre tillförlitlighet, vilket minskar tiden på plats och effektiviserar felsökningen. Givarna integreras smidigt i styr- och övervakningssystem via analoga signaler eller kommunikationsprotokollen BACnet, Modbus eller MP-Bus och ger direkt tillgång till applikationsdata, vilket möjliggör effektiv installation och igångkörning. Den digitala konfigurationen via Belimo Assistant 2 gör att man slipper använda DIP-brytare och inte behöver öppna enheten. Både automatisk och manuell nollpunktskalibrering säkerställer att givaren ger exakta och tillförlitliga tryckmätningar. En tät kapsling enligt IP65/NEMA 4X skyddar mot damm, fukt och tuffa förhållanden, vilket garanterar stabil prestanda i ett stort område av applikationer.  

Tillförlitlig övervakning av filterstatus en viktig tillämpning, då det bidrar till att optimera luftkvaliteten och systemets effektivitet. Genom att mäta trycket före och efter filtret ger sensorn de data som behövs för att upptäcka igensättning eller ett defekt eller felinstallerat filter. Detta gör det möjligt att byta filter i rätt tid och undvika för tidiga byten som slösar resurser och sena byten som försämrar prestandan. Utöver de befintliga modellerna (+/-150, 2500 och 7000 Pa) ger den nya 500 Pa-versionen ökad flexibilitet för ett bredare utbud av applikationer.

Hur övervakning av differenstryck optimerar energieffektiviteten i HVAC-system

Upptäck hur drifferentialtryckmätning förändrar moderna HVAC-system, förbättrar energieffektiviteten, optimerar luftflödet och möjliggör smartare fastighetsautomation samtidigt som komforten i byggnaderna maximeras. I det vita papper utforskar vi verkliga applikationer, tekniska insikter och innovativa lösningar som hjälper dig att utforma och driva mer hållbara och kostnadseffektiva system. 

Läs mer om:

  • Hur differenstrycket förbättrar systemets prestanda 
  • Bästa praxis för genomförande och övervakning 
Ladda ner vitt papper

Fördelar med Belimos differenslufttrycksgivare

Intuitiv konfiguration via Belimo Assistant 2

Att eliminera DIP-brytare och -byglar förenklar inte bara processen, utan minskar också arbetsintensiva uppgifter och minimerar risken för mänskliga fel. Givaren integreras sömlöst med Belimo Assistant 2, vilket möjliggör enkel igångkörning och driftsättning.

  • Effektivisera installationen med guidade arbetsflöden och replikera enkelt inställningar genom att kopiera och klistra in konfigurationen.
  • NFC-teknik möjliggör konfiguration även utan strömförsörjning. Detta gör det möjligt att förkonfigurera enheterna innan de anländer till byggarbetsplatsen, vilket sparar tid för projektering och installation.
  • Konfigurera, felsök och kör igång givarna smidigt på distans via Belimo Assistant LINK.10 med hjälp av Bluetooth, USB, NFC eller MP-Bus. 

     

Avläsning av värden utan display

Alla mätningar kan avläsas med hjälp av Belimo Assistant 2 och visas på en överskådlig display på din smartphone eller bärbara dator.

  • Med den omfattande avläsningsfunktionen kan alla mätningar enkelt nås via NFC eller LINK.10, vilket ger en fullständig översikt direkt på din smartphone eller bärbara dator.

  • Belimo Assistant 2 säkerställer att alla data är tillgängliga och synliga i appen, vilket ökar bekvämligheten och effektiviteten.

     

Förbättrad anpassningsbar synlighet

Den valfria displayen som är monterad ovanpå enheten kan konfigureras via Belimo Assistant 2 och erbjuder anpassningsbart innehåll och presentation, vilket gör att du kan skräddarsy den efter dina specifika behov.

  • En högkvalitativ display säkerställer tydliga och exakta bilder.
  • Teckenstorleken justeras efter antalet valda datapunkter, så att upp till fyra värden kan visas.
  • Den flexibla orienteringen gör att skärmen kan roteras i steg om 90° för optimal visning.

Flera anpassningsbara utgångar

De analoga styrsignalerna kan överföras som spännings- eller strömvärden. Med Belimo Assistant 2 kan värdena inverteras och skalas fritt. De vanligaste måttenheterna för tryck och flöde kan justeras individuellt.

  • Mätområdet kan enkelt skalas till den önskade styrsignalen i appen, t.ex. en utsignal från 3 till 9 V.
  • Den erbjuder högre flexibilitet och precision för olika applikationer.
  • Den användarvänliga konfigurationen möjliggör enkel inställning av parametrar med hjälp av Belimo Assistant 2, vilket säkerställer enkel användning och anpassningsbarhet.

 

 

Enkel installation

  • Kablarna och plintarna är löstagbara, vilket gör installation och underhåll enklare. 
  • Den avtagbara monteringsplattan förenklar installationsprocessen genom att fungera som borrmall, vilket säkerställer exakt och problemfri fastsättning.
  • Monteringsplattan kan enkelt monteras på en DIN-skena, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet.
  • Den innovativa stickkontakten och möjligheten till MP-Bus-seriekoppling underlättar en effektiv kabeldragning.

 

Enkel och snabb kontroll av mätpunkter för smidig verifiering av installation och kabeldragning

För kontroll av datapunkter kan de analoga styrsignalerna tillfälligt skrivas över med ett individuellt värde med hjälp av Belimo Assistant 2. Detta gör det enkelt att verifiera kabeldragningen eller att sända en definierad styrsignal, t.ex. under testkörningar.

  • Reducerar igångkörningstiden och arbetsinsatsen för systemintegratörer.
  • Kontroller av kabeldragningen kan utföras utan att kablarna kopplas ur.
  • En person kan enkelt sköta processen.

 

Belimo Assistant LINK 10: Trådlös styrning utan krångel

Med Belimo Assistant LINK.10 kan du utföra en trådlös anslutning till dina Belimo-enheter via Bluetooth med hjälp av din smartphone eller surfplatta. Fäst bara den självhäftande LINK.10 på enheten. Detta garanterar en stabil anslutning och säkrare hantering från marken, vilket eliminerar behovet av arbete på stegar och gör igångkörning, underhåll och felsökning mer effektivt. Tillsammans med Belimo Assistant 2 får du snabb och intuitiv tillgång till enhetsinställningar, realtidsdata och diagnostik. Detta förenklar konfigurationen och övervakningen, även i svåråtkomliga installationer, vilket sparar tid och arbete både under igångkörningen och löpande underhåll.

  • Läs mer

Var differenslufttrycksgivaren gör skillnad

  • Filterövervakning
  • Fläktstyrning
  • Kanaltrycksövervakning
  • Rumstryckreglering
Filterövervakning

Luftfilter är viktiga för att upprätthålla en ren och hälsosam inomhusluft genom att avlägsna damm, pollen, patogener och andra partiklar. När filtren blir igensatta ökar tryckfallet över dem på grund av det begränsade luftflödet.
Belimos differenslufttrycksgivare mäter exakt denna tryckuppbyggnad och hjälper dig att fastställa den optimala tidpunkten för filterbyte. På så sätt vet du exakt när det är dags att byta ut det – inte för tidigt, vilket vore slöseri med resurser, och inte för sent, vilket skulle kunna försämra luftkvaliteten och effektiviteten. 

Med hög noggrannhet vid låga tryck är givaren perfekt lämpad för tillförlitlig filterövervakning i HVAC-system.

Läs mer om det nu.

  • Ladda ner vitt papper
Fläktstyrning

I behovsstyrda ventilationssystem justeras luftflödet baserat på beläggning eller inomhusluftkvalitet för att minska energiförbrukningen och samtidigt upprätthålla komforten.

När ventilationsbehovet ändras öppnas eller stängs VAV-enheter, vilket orsakar tryckfluktuationer i kanalerna. Belimos lufttrycksgivare registrerar dessa förändringar och ger exakt återkoppling till fläktstyrningen, vilket säkerställer stabil drift och effektiv luftfördelning mellan zonerna.

Med tryckområden från 0–7000 Pa täcker givaren alla relevanta positioner i kanalsystemet, från styrning på rumsnivå till fläktövervakning.

Kanaltrycksövervakning

Kanaldifferenstrycksgivare är viktiga komponenter i lufthanteringsenheter för noggrann övervakning och styrning av luftflödet och systemets prestanda. Genom att mäta differenstrycket längs en luftflödesväg möjliggör de effektiv styrning av luftvolymen och tidig upptäckt av prestandaförluster. Tillförlitlig mätning säkerställer stabil systemdrift och förbättrad energieffektivitet och därmed en jämn inomhusluftkvalitet.

Hög givarnoggrannhet är avgörande för HVAC-system, liksom god långtidsstabilitet, låg avdrift, snabb respons och motståndskraft mot miljöpåverkan som ökad temperatur och luftfuktighet eller kontaminering. Belimos enheter har också digitala utgångar för enkel integrering i styr- och övervakningssystem (BMS), vilket möjliggör förbättrad övervakning och styrning samt självjusteringsfunktioner (automatisk nollställning) för att säkerställa konsekvent prestanda.

Rumstryckreglering

Differenstryckgivare är viktiga komponenter i rumsventilationssystem för exakt reglering av friskluftsflödet och rumsventilationen genom att styra spjällställdon. Genom att mäta tryckskillnaden i kanaler över flera zoner möjliggör de en balanserad och effektiv fördelning av frisk luft mellan rummen.

Tillförlitlig drifferentialtryckmätning säkerställer stabila rumsförhållanden, optimerad ventilationseffektivitet och minskad energiförbrukning. Högpresterande givare kräver utmärkt noggrannhet, långtidsstabilitet, låg drift och snabb respons. Digitala gränssnitt är avgörande för en sömlös integrering med ställdon och i styr- och övervakningssystem för effektiv övervakning, styrning och kontinuerlig systemoptimering.

Upplev sömlös driftUtforska Belimo Assistant 2

Upptäck hur Belimo Assistant 2 förenklar åtkomsten till enhetsdata för installation, drift och felsökning genom intuitiva arbetsflöden som är utformade för att spara tid.

  • Belimo Assistant 2

Förbättra din HVAC-styrningUpptäck vår givarportfölj

Belimo erbjuder en omfattande givarportfölj för tillförlitlig och energieffektiv fastighetsautomation, inklusive temperatur-, fukt-, CO₂-, flödes- och tryckgivare för rör-, kanal-, inomhus-, utomhus- och övervakningsapplikationer.

  • Hela givarsortimentet

Bli en del av framtidenNya produkthöjdpunkter

Vår differenstryckgivare för luft är en del av en banbrytande generation av HVAC-fältenheter. 
Upptäck den kompletta portföljen.

  • Ny digital generation