Ny digital generation – framtidens HVAC är här.

Banbrytande nya produkter, byggda för din verklighet.

I takt med att HVAC-enheter och -system blir alltmer uppkopplade kan det bli mer krävande att hantera dem. Samtidigt driver bristen på kvalificerad personal på förändringar i hela branschen och ökar behovet av användarvänlig teknik.

För att möta dessa utmaningar har Belimo utvecklat en ny generation av fältenheter som hjälper dig att ligga steget före. Genom att kombinera en intuitiv design med intelligenta funktioner gör de energieffektiv fastighetsförvaltning mer tillgänglig än någonsin – oavsett vilken komplexitet du står inför.

Är du redo att framtidssäkra ditt HVAC- och styr- och övervakningssystem? 

Titta på videon för att se hur dessa innovationer gör ditt HVAC-system smartare, enklare att använda och redo för vad som kommer härnäst.

Det här är din chans – och det här är de nya produkterna som gör att det händer:

  • GM-spjällställdon utan säkerhetsfunktion, 40 Nm / 360 inch pound
  • Motoriserad vridspjällventil med GR-ställdon
  • Differenslufttrycksgivare
  • QR-ställdon (450 Nm / 4000 tum pund) & YR-ställdon (700 Nm / 6200 tum pund) för vridspjällsventiler

Utmärkande egenskaper hos våra nya produkter

Våra nya fältenheter innebär ett betydande steg framåt. De har utvecklats med ett tydligt fokus på enkel installation, konfiguration och underhåll och erbjuder även flexibla anslutningsmöjligheter och förbättrad energieffektivitet. Dessa framsteg drivs av följande gemensamma funktioner:

Belimo Assistant 2-appen 

Den prisbelönta appen är ditt allt-i-ett-verktyg för hantering av Belimo-produkter under hela deras livscykel – från installation och driftsättning till felsökning, underhåll och utbyte.

  • Minimerar utbildningsinsatserna och hjälper till att förebygga fel
  • Fungerar via NFC, även när enheterna är avstängda
  • Belimo-enheterna ansluts sömlöst till det digitala ekosystemet för smartare fastighetshantering

 

Belimo M600-mikrochip

Integrerad i våra enheter för att möjliggöra avancerad drift:

  • Förbättrad motorstyrning (INFORM-Drive av prof. Schrödl), vilket ger en tyst drift och effektiv energihantering
  • Live-trendning
  • Lägesåterföring för varje ställdon, även när växeln är urkopplad

 

LED-indikatorer

Inbyggd i ställdon och givare, vilket ger dig omedelbar visuell feedback om enhetens status. Den här funktionen gör att systemets status syns direkt, utan att du behöver gissa dig till något.

  • Av, vilket innebär ingen ström
  • På, vilket betyder strömförsörjd och i drift
  • Blinkar, vilket innebär att kontrollera appen för mer information

 

Elektriska gränssnitt

För första gången kan kablar och plintar lossas från din enhet för bekvämare hantering. 

  • Verktygslöst spaksystem förenklar kabeldragningen
  • Utformad för maximal bekvämlighet vid installation och underhåll

Nya produkthöjdpunkter

GM-spjällställdon utan säkerhetsfunktion, 40 Nm/360 tum pund (tillgängligt idag)

  • Energieffektivt: Ställdonet förbrukar endast 2 W i drift och 0,2 W i standby, vilket är 75 % mindre energi än tidigare modeller.
  • Superflexibel: Belimo Assistant 2-appen gör att du snabbt och enkelt kan justera styrsignaler, gångtider och hjälpbrytare.

  • Tillgång till mer avancerade funktioner: live-trendning.
  • Kompatibel bakåt i tiden: Passar sömlöst in i befintliga system.
  • Läs mer

Motoriserad vridspjällventil med GR-ställdon (Q1/2027)

  • Energibesparande design: 70 % lägre energiförbrukning i standby än tidigare modeller.

  • Skräddarsydd efter dina behov: Justera enkelt styrsignaler och anpassa gångtider.

  • Tydlig återkoppling: Vridspjällventiler kan som tillval levereras med användarvänliga integrerade hjälpbrytare som ger återkoppling om ventilen är helt öppen eller stängd. Kan ställas in för att aktiveras vid specifika positioner. 
  • Kompatibel: Fungerar med befintliga DN 25...80 eller 1...3" vridspjällsventiler.
  • Läs mer om vridspjällsventiler

Differenslufttrycksgivare (Q1/2027)

  • Utökat sortiment: Nu ingår en 500 Pa-modell vid sidan av befintliga versioner på +/- 150, 2500 och 7000 Pa.

  • Hög precision: Levererar exakta avläsningar även vid låga tryck.

  • Enkel övervakning och underhåll: Användarvänlig design och app-anslutning förenklar övervakningen och minskar driftskostnaderna.

  • Tillval: Auto-zero-funktion, TFT-display, analoga utgångar eller bussutgångar, version med dubbla givare.

  • Läs mer

QR-ställdon (450 Nm / 4000 tum pund) & YR-ställdon (700 Nm / 6200 tum pund) för vridspjällsventiler (Q1/2027)

  • Exceptionell effektivitet: Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med typiska 300 W-alternativ på marknaden.
  • Tillförlitlig precision: Kraftfullt mikrochip säkerställer exakt och konsekvent ventilfunktion.
  • Förlängd hållbarhet: Inre smart värmare förhindrar kondens, vilket bidrar till att förlänga produktens livslängd.
  • Läs mer om vridspjällsventiler
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Building Tomorrow: Trender som omvandlar HVAC-branschen

Globala megatrender förändrar byggnader och HVAC-industrin. Dessa trender inkluderar klimatförändringar, brist på kvalificerad arbetskraft, AI och uppkoppling.

Läs mer om hur dessa krafter kommer att påverka fastighetsautomation. 

  • Utforska de viktigaste trenderna som formar HVAC fram till 2050.