Ilman paine-eroantureiden seuraava sukupolvi

  1. Koti
  2. Uusi digitaalinen sukupolvi – LVI-tekniikan tulevaisuus on täällä.

Tarkka ja joustava, sekä helppo asentaa ja ylläpitää

Poikkeuksellinen tarkkuus jopa alhaisilla paineilla, intuitiivinen konfigurointi sovelluksen kautta ja älykkäät ominaisuudet, kuten työkaluton johdotus, takaavat, että Belimon paine-eroanturit ilmalle tarjoavat luotettavat mittaukset, helpon käyttöönoton ja vähäisemmän vaivan asennettaessa.

Katso alla olevalta videolta tarkemmin.


Belimon paine-eroanturit ilmalle tarjoavat poikkeuksellisen mittaustarkkuuden jopa alhaisilla paine-eroilla. Ilmankäsittelykoneissa yksi tärkeimmistä sovelluksista on suodattimien tilan luotettava seuranta, joka auttaa optimoimaan ilmanlaadun, ja järjestelmän tehokkuuden. Mittaamalla paineen ennen suodatinta ja sen jälkeen anturi antaa tarvittavat tiedot tukkeutumisen havaitsemiseksi. Tämä mahdollistaa suodattimen oikea-aikaisen vaihdon, jolloin vältetään resursseja tuhlaavat ennenaikaiset vaihdot ja suorituskykyä heikentävät myöhäiset vaihdot. Olemassa olevien mallien (+/-150, 2500 ja 7000 Pa) lisäksi uusi 500 Pa:n versio lisää joustavuutta laajempaa sovellusvalikoimaa varten.

Tulevaisuuden LVI-anturointi on tulossa – älä jää siitä paitsi.

Rekisteröidy nyt, jotta pysyt ajan tasalla seuraavan sukupolven ilman paine-eroanturin julkaisusta vuoden 2026 toisella kvartaalilla.

Uutiskirjeen tilaus

Belimon ilman paine-eroantureiden edut

Intuitiivinen konfigurointi Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla

DIP-kytkimien ja johtosiltojen poistaminen ei ainoastaan yksinkertaista prosessia, vaan vähentää myös työläitä tehtäviä ja minimoi inhimillisten virheiden mahdollisuuden. Anturi integroituu saumattomasti Belimo Assistant 2 -sovellukseen, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja käyttöönoton.

  • Tehosta asennusta ohjatuilla työnkuluilla ja toista asetukset vaivattomasti kopioi/liitä-konfiguroinnin avulla.
  • NFC-tekniikka mahdollistaa konfiguroinnin jopa ilman virtaa.

Lue arvot ilman näyttöä

Kaikki mittaukset voidaan lukea ilman näyttöä NFC:n kautta Belimo Assistant 2 -sovelluksen ja älypuhelimen avulla.

  • Kattavan lukutoiminnon ansiosta kaikki mittaukset ovat helposti käytettävissä NFC:n kautta, jolloin saat kattavan yleiskuvan suoraan älypuhelimeesi.
  • Belimo Assistant 2 takaa, että kaikki tiedot ovat saatavilla ja näkyvissä sovelluksessa, mikä lisää kätevyyttä ja tehokkuutta.

Parannettu mukautettava näkyvyys

Laitteen päälle asennettava valinnainen älykäs näyttö on konfiguroitavissa Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla, ja sen sisältöä ja esitystapaa voi mukauttaa, jolloin se voidaan räätälöidä omien tarpeiden mukaan.

  • Laadukkaassa näytössä on TFT-pistematriisinäyttö, joka takaa selkeät ja tarkat näkymät.
  • Skaalautuvien merkkien ansiosta merkkikokoa voidaan säätää näyttöarvojen määrän mukaan.
  • Joustava suuntaus mahdollistaa näytön kääntämisen 90 asteen askelin optimaalisen näkymän varmistamiseksi.

Mukautettavissa ja useita lähtöjä

Analogiset lähtöviestit voidaan lähettää jännite- tai virta-arvoina. Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla arvot voidaan kääntää ja skaalata vapaasti. Paineen ja tilavuusvirran yleisimmät mittayksiköt voidaan asettaa erikseen.

  • Mittausalue voidaan helposti skaalata sovelluksessa halutun lähtöviestin mukaan, esimerkiksi lähtöviesti 3–9 V.
  • Se tarjoaa suurempaa joustavuutta ja tarkkuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Helppo konfigurointi Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla, mikä takaa helppokäyttöisyyden ja mukautuvuuden.

 

Helppo asennus

Kaapelit ja liittimet ovat irrotettavissa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa. 

  • Irrotettava asennuslevy helpottaa asennusprosessia toimimalla porausmallina, mikä takaa tarkan ja vaivattoman kiinnityksen.
  • Asennuslevy voidaan asentaa vaivattomasti DIN-kiskoon ilman lisätyökaluja, mikä tarjoaa joustavuutta ja kätevyyttä.
  • Johtojen liittämiseen ei tarvita työkaluja. 

 

Helppo ja nopea datapisteiden tarkistus

Datapisteen tarkistusta varten analogiset lähtöviestit voidaan tilapäisesti korvata yksilöllisellä arvolla Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla. Tämä helpottaa johdotuksen tarkistamista tai määritellyn lähtöviestin lähettämistä esimerkiksi koekäyttöjen aikana.

  • Säästää suunnittelijan aikaa ja vaivaa.
  • Kaapelia ei tarvitse enää irrottaa.
  • Yksi henkilö voi helposti hallita prosessia.

 

Ole mukana siinä, mitä LVI-anturoinnissa seuraavaksi tapahtuu.

Pysy ajan tasalla ja saa ilmoitus kehittyneiden ilman paine-eroantureidemme lanseerauksesta, joka on tulossa kvartaalilla Q2/2026.

Uutiskirjeen tilaus

Missä ilman paine-eroanturilla on merkitystä?

  • Suodattimen valvonta
  • Fan control
  • Kanavapaineen valvonta
  • Huonepaineen säätö
Suodattimen valvonta

Ilmansuodattimet ovat välttämättömiä puhtaan ja terveellisen sisäilman ylläpitämiseksi, sillä ne poistavat pölyä, siitepölyä, taudinaiheuttajia ja muita hiukkasia. Kun suodattimet tukkeutuvat, painehäviö niissä kasvaa, ja ilmaa virtaa vähemmin.

Belimon paine-eroanturit ilmalle mittaavat tarkasti tämän paineen kohoamisen, ja auttavat sinua määrittämään optimaalisen ajankohdan suodattimen vaihdolle. Näin tiedät tarkalleen, milloin on aika vaihtaa se – ei liian aikaisin, jolloin resursseja tuhlattaisiin, eikä liian myöhään, jolloin ilmanlaatu ja tehokkuus voisivat heikentyä.

Koska DPA-anturi on erittäin tarkka matalissa paineissa, se soveltuu erinomaisesti suodattimien luotettavaan valvontaan LVI-järjestelmissä.

Fan control

Tarveohjatuissa ilmanvaihtojärjestelmissä ilmavirtaa säädetään käytön tai sisäilman laadun perusteella energiankulutuksen vähentämiseksi ja mukavuuden ylläpitämiseksi.

Kun ilmanvaihdon tarve muuttuu, muuttuvan ilmavirran (IMS) yksiköt avautuvat tai sulkeutuvat, mikä aiheuttaa painevaihteluita kanavistossa. Belimon paine-eroanturit ilmalle havaitsevat nämä muutokset ja antavat tarkkaa palautetta puhaltimen ohjaimelle, mikä takaa vakaan toiminnan ja tehokkaan ilmanjakelun vyöhykkeille.

DPA-anturin painealueet ovat 0–500 Pa:sta aina 7 000 Pa:han asti, joten se kattaa kaikki kanavajärjestelmän oleelliset kohdat huonetason ohjauksesta puhaltimen valvontaan.

Kanavapaineen valvonta

Kanavien paine-eroanturit ovat ilmankäsittelykoneiden (AHU) olennaisia komponentteja ilmavirran ja järjestelmän suorituskyvyn tarkan monitoroinnin ja ohjauksen varmistamiseksi. Mittaamalla paine-eroa ilmavirran reitin varrella, ne mahdollistavat ilmamäärän tehokkaan ohjauksen, ja suorituskyvyn heikkenemisen varhaisen havaitsemisen. Luotettava mittaus takaa järjestelmän vakaan toiminnan ja parannetun energiatehokkuuden, ja siten sisäilman tasaisen laadun.

LVI-järjestelmissä on ratkaisevan tärkeää anturin korkea tarkkuus, hyvä vakaus pitkällä aikavälillä, vähäinen huojunta, nopea vaste ja kestävyys ympäristön vaikutuksia vastaan, kuten kohonnut lämpötila ja kosteus tai likaantuminen. Belimo-yksiköissä on myös digitaaliset lähdöt, jotta integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin sujuu helposti ja voidaan parantaa seurantaa, ohjausta ja itsesäätötoimintoja (automaattinen nollaus) tasaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Huonepaineen säätö

Ilman paine-eroanturit ovat olennaisia komponentteja huoneilman säätöjärjestelmissä, joissa raittiin ilmavirran syöttöä ja sisäilmaa säädetään tarkasti ohjaamalla ilmastointipeltien toimilaitteita. Mittaamalla kanavien paine-eroa useiden vyöhykkeiden välillä ne mahdollistavat ulkoilman tasapainoisen ja tehokkaan jakelun palvelualueille.

Luotettava paine-eromittaus takaa vakaan huoneilman, ilmanvaihdon optimaalisen tehokkuuden ja alentuneen energiankulutuksen. Korkean suorituskyvyn anturit edellyttävät erinomaista tarkkuutta, vakautta pitkällä aikavälillä, vähäistä huojuntaa, ja nopeaa vastetta. Digitaaliset liitännät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta saumaton integrointi toimilaitteisiin ja rakennusautomaatiojärjestelmiin on mahdollinen tehokasta monitorointia, ohjausta ja järjestelmän jatkuvaa optimointia varten.

Koe saumaton toimintaTutustu Belimo Assistant 2 -sovellukseen

Tutustu siihen, miten Belimo Assistant 2 yksinkertaistaa pääsyä yksikön tietoihin asetuksia, käyttöä ja vianmääritystä varten intuitiivisten työnkulkujen avulla, jotka on suunniteltu säästämään aikaa.

  • Belimo Assistant 2

Paranna LVI-ohjaustasiTutustu anturivalikoimaamme

Belimo tarjoaa kattavan anturivalikoiman luotettavaa, ja energiatehokasta rakennusautomaatiota varten, mukaan lukien lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin seuranta.

  • Koko anturivalikoima

Ole osa tulevaisuuttaUudet tuotekohokohdat

Uusi paine-eroanturimme ilmalle on osa huippuluokan LVI-kenttälaitteiden sukupolvea. 
Tutustu koko portfolioon.

  • Uusi sukupolvi