Nästa generations differenslufttrycksgivare

  1. Hem
  2. Ny digital generation – framtidens HVAC är här.

Noggrann, flexibel och enkel att installera och underhålla

Med exceptionell noggrannhet även vid låga tryck, intuitiv konfiguration via app och smarta funktioner som verktygslös kabeldragning möjliggör Belimos differenslufttrycksgivare tillförlitliga mätningar, enkel igångkörning och mindre installationsarbete.

Titta på videon nedan för att se mer.


Belimos differenslufttrycksgivare ger exceptionell mätnoggrannhet, även vid låga differenstryck. I lufthanteringsenheter är tillförlitlig övervakning av filterstatus en viktig tillämpning, då det bidrar till att optimera luftkvaliteten och systemets effektivitet. Genom att mäta trycket före och efter filtret ger sensorn de data som behövs för att upptäcka igensättning. Detta gör det möjligt att byta filter i rätt tid och undvika för tidiga byten som slösar resurser och sena byten som försämrar prestandan. Utöver de befintliga modellerna (+/-150, 2500 och 7000 Pa) ger den nya 500 Pa-versionen ökad flexibilitet för ett bredare utbud av applikationer.

Framtiden för HVAC-avkänning är på väg – det vill du inte missa.

Registrera dig nu för att hålla dig uppdaterad om lanseringen av vår nästa generations differenslufttrycksgivare under Q2/2026.

Prenumerera på nyhetsbrev

Fördelar med Belimos differenslufttrycksgivare

Intuitiv konfiguration via Belimo Assistant 2

Att eliminera DIP-brytare och -byglar förenklar inte bara processen, utan minskar också arbetsintensiva uppgifter och minimerar risken för mänskliga fel. Givaren integreras sömlöst med Belimo Assistant 2, vilket möjliggör enkel igångkörning och driftsättning.

  • Effektivisera installationen med guidade arbetsflöden och replikera enkelt inställningar genom att kopiera och klistra in konfigurationen.
  • NFC-teknik möjliggör konfiguration även utan strömförsörjning.

Avläsning av värden utan display

Alla mätvärden är tillgängliga utan display och kan avläsas via NFC med hjälp av Belimo Assistant 2 och din smartphone.

  • Med den omfattande avläsningsfunktionen kan alla mätningar enkelt nås via NFC, vilket ger en fullständig översikt direkt på din smartphone.
  • Belimo Assistant 2 säkerställer att alla data är tillgängliga och synliga i appen, vilket ökar bekvämligheten och effektiviteten.

Förbättrad anpassningsbar synlighet

Den valfria smarta displayen som är monterad ovanpå enheten kan konfigureras via Belimo Assistant 2 och erbjuder anpassningsbart innehåll och presentation, vilket gör att du kan skräddarsy den efter dina specifika behov.

  • Högkvalitativ display med en TFT-punktmatrisdisplay som säkerställer tydliga och exakta bilder.
  • Med skalbara tecken kan teckenstorleken justeras baserat på antalet värden som visas.
  • Den flexibla orienteringen gör att skärmen kan roteras i steg om 90° för optimal visning.

Flera anpassningsbara utgångar

De analoga styrsignalerna kan överföras som spännings- eller strömvärden. Med Belimo Assistant 2 kan värdena inverteras och skalas fritt. De vanligaste måttenheterna för tryck och flöde kan justeras individuellt.

  • Mätområdet kan enkelt skalas till den önskade styrsignalen i appen, t.ex. en utsignal från 3 till 9 V.
  • Den erbjuder högre flexibilitet och precision för olika applikationer.
  • Användarvänlig konfiguration med Belimo Assistant 2, vilket säkerställer enkel användning och anpassningsbarhet.

 

Enkel installation

Kablarna och plintarna är löstagbara, vilket gör installation och underhåll enklare. 

  • Den avtagbara monteringsplattan förenklar installationsprocessen genom att fungera som borrmall, vilket säkerställer exakt och problemfri fastsättning.
  • Monteringsplattan kan enkelt monteras på en DIN-skena utan behov av ytterligare verktyg, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet.
  • Inga verktyg behövs för att ansluta kablarna. 

 

Enkel och snabb kontroll av datapunkter

För kontroll av datapunkter kan de analoga styrsignalerna tillfälligt skrivas över med ett individuellt värde med hjälp av Belimo Assistant 2. Detta gör det enkelt att verifiera kabeldragningen eller att sända en definierad styrsignal, t.ex. under testkörningar.

  • Sparar tid och ansträngning för teknikern.
  • Kabeln behöver inte längre kopplas ur.
  • En person kan enkelt sköta processen.

 

Bli en del av det som händer härnäst inom HVAC-avkänning.

Ligg steget före och få information om lanseringen av våra avancerade differenslufttrycksgivare, som lanseras under andra kvartalet 2026.

Prenumerera på nyhetsbrev

Var differenslufttrycksgivaren gör skillnad

  • Fläktstyrning
  • Kanaltrycksövervakning
  • Rumstryckreglering

Luftfilter är viktiga för att upprätthålla en ren och hälsosam inomhusluft genom att avlägsna damm, pollen, patogener och andra partiklar. När filtren blir igensatta ökar tryckfallet över dem på grund av det begränsade luftflödet.

Belimos differenslufttrycksgivare mäter exakt denna tryckuppbyggnad och hjälper dig att fastställa den optimala tidpunkten för filterbyte. På så sätt vet du exakt när det är dags att byta ut det – inte för tidigt, vilket vore slöseri med resurser, och inte för sent, vilket skulle kunna försämra luftkvaliteten och effektiviteten.

Med hög noggrannhet vid låga tryck är DPA-givaren perfekt lämpad för tillförlitlig filterövervakning i HVAC-system.

Fläktstyrning

I behovsstyrda ventilationssystem justeras luftflödet baserat på beläggning eller inomhusluftkvalitet för att minska energiförbrukningen och samtidigt upprätthålla komforten.

När ventilationsbehovet ändras öppnas eller stängs enheter med variabel luftvolym (VAV), vilket orsakar tryckfluktuationer i kanalerna. Belimos lufttrycksgivare registrerar dessa förändringar och ger exakt återkoppling till fläktstyrningen, vilket säkerställer stabil drift och effektiv luftfördelning mellan zonerna.

Med tryckområden från 0–500 Pa upp till 7 000 Pa täcker DPA-givaren alla relevanta positioner i kanalsystemet, från styrning på rumsnivå till fläktövervakning.

Kanaltrycksövervakning

Kanaldifferenstrycksgivare är viktiga komponenter i lufthanteringsenheter för noggrann övervakning och styrning av luftflödet och systemets prestanda. Genom att mäta differenstrycket längs en luftflödesväg möjliggör de effektiv styrning av luftvolymen och tidig upptäckt av prestandaförluster. Tillförlitlig mätning säkerställer stabil systemdrift och förbättrad energieffektivitet och därmed en jämn inomhusluftkvalitet.

Hög givarnoggrannhet är avgörande för HVAC-system, liksom god långtidsstabilitet, låg avdrift, snabb respons och motståndskraft mot miljöpåverkan som ökad temperatur och luftfuktighet eller kontaminering. Belimos enheter har också digitala utgångar för enkel integrering i styr- och övervakningssystem (BMS) för förbättrad övervakning, styrning och självjusteringsfunktioner (automatisk nollställning) för att säkerställa konsekvent prestanda.

Rumstryckreglering

Differenslufttrycksgivare är viktiga komponenter i rumsventilationssystem för exakt reglering av friskluftsflödet och rumsventilationen genom att styra spjällställdon. Genom att mäta tryckskillnaden i kanaler över flera zoner möjliggör de en balanserad och effektiv fördelning av frisk luft mellan rummen.

Tillförlitlig drifferentialtryckmätning säkerställer stabila rumsförhållanden, optimerad ventilationseffektivitet och minskad energiförbrukning. Högpresterande givare kräver utmärkt noggrannhet, långtidsstabilitet, låg drift och snabb respons. Digitala gränssnitt är avgörande för en sömlös integrering med ställdon och i styr- och övervakningssystem för effektiv övervakning, styrning och kontinuerlig systemoptimering.

Upplev sömlös driftUpptäck Belimo Assistant 2

Upptäck hur Belimo Assistant 2 förenklar åtkomsten till enhetsdata för installation, drift och felsökning genom intuitiva arbetsflöden som är utformade för att spara tid.

  • Belimo Assistant 2

Förbättra din HVAC-styrningUpptäck vår givarportfölj

Belimo erbjuder en omfattande givarportfölj för tillförlitlig och energieffektiv fastighetsautomation, inklusive övervakning av temperatur, luftfuktighet och CO₂.

  • Hela givarsortimentet

Bli en del av framtidenNya produkthöjdpunkter

Vår nya lufttrycksgivare är en del av en banbrytande generation av HVAC-fältenheter. 
Upptäck den kompletta portföljen.

  • Ny generation