01CT-1MH
Kaapelianturi passiivinen, NTC10k Pre (10k3), Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm, Kaapeli 2 m, 2-johto
- Listahinta
- 17,20 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22D-A03
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi
Listahinta: 11,00 €
Hintasi: ...
A-22D-A03.1
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Multipak 50 kpl, Muovi
Listahinta: 250,00 €
Hintasi: ...
A-22P-A45
Puristusliitin, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla
Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Suojataskut
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Ohjausviesti
- NTC10k Pre (10k3)
- Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
- NTC10k (10k2)
- Anturin pituus
- 50 mm