3. Kanava-anturit (ilma)

22ADP-186A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22ADP-186A

22ADP-186A

Paine-eroanturi, 0...7000 Pa, Automaattinen nollaus, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Sisältyvät osat: asennuslevy, PVC-putki 2 m, 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit

Listahinta
284,00 €
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanavaliitin, L 21 mm, metalli, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 9,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanavaliitin, L 81 mm, metalli, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 12,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Kanavaliitinsarja, PVC-putki 2 m, 2x kanavaliitin (muovi) tuotteelle 22ADP-..

Listahinta: 6,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten (vain Android-älypuhelimet), toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Saatavilla ilmaisena latauksena
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa

Listahinta: 213,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Paine-ero
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Mittausalueen paine
0...7000 Pa
Mittausalueen paine
0...28 inch WC
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä