22PEM-1UC
Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h
Sisältyvät osat: holkki RJ-liitäntämoduulille kiristimen kanssa, turvatiiviste johdon kanssa, eristyskuori
- Listahinta
- 1 145,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22PEM-A01
Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
A-22PEM-A06
T-kappale, DN 15, M10x1 ulkoiselle suoralle uppolämpötila-anturille T1
ZREV15F
Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit
Vara-anturimoduulit
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Thermal energy meter activation
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
-
- Virtaus
- Lämpötila
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Virtaus qp
- 1.5
- Kommunikaatio
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Näytön tyyppi
- LCD
- Väliaine
- Vesi
- Venttiilin koko
- 15 mm
- Venttiilin koko
- 1/2 inch