22WDP-115
Paine-eroanturi nesteille, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiivinen, 0...10 V
- Listahinta
- 571,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A04
Putkiliitin, Messinki, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 59,60 €
Hintasi: ...
A-22WP-A06
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
A-22WP-A08
Putkiliitin, Messinki, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 60,50 €
Hintasi: ...
A-22WP-A10
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
EXT-MR-249184
Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..
Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Ohjausviesti
- 0...10 V
- Mittausalueen paine
- 0...6 bar
- Mittausalueen paine
- 0...87 psi
- Ohjausjännite [alue]
- 1x 0...10 V, min. vastus 2 kΩ