3. Ulkoanturit (ilma)

22UTH-110M



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22UTH-110M

22UTH-110M

Ulkoanturi sääsuojauksella kosteus/lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiivinen)

Sisältyvät osat: asennuslevy, sadesuojus, tapit, ruuvit

Listahinta
363,00 €
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs

Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Mittausalue kosteus
0...100% RH ei kondensoiva
Ohjausjännite [alue]
1x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
NTC10k Pre (10k3)
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla