2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

20DTS-1P5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Jäätymisvalvonta aktiivinen, Kytkin, 0...10 V, 0...15°C, Kapillaari 6 m, Automaaattinen tai manuaalinen palautus, LED

Sisältyvät osat: 6:n asennuskonsolin asennussarja

Listahinta
408,00 €
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Asennuslaippa jäätymissuojalle 20DTS-.., Muovi

Listahinta: 25,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Jäätyminen
Output signal
  • Kytkin
  • 0...10 V
Lämpötilan mittausalue
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Oletusasetus: 5 °C [41 °F]
Ohjausviesti (output) lämpötila kytkin, huomautus
Maks. kytkentävirta 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
  • Lämpötila-anturi: 0...10 V (= 0...15°C)
  • Säätöventtiili: 0...10 V (maks. 1 mA)
Näytön tyyppi
LED