• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22WP-114



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22WP-114

22WP-114

Paineanturi nesteille, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta
188,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
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
CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Referenssit
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)

Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kytkentäkaapeli, 5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 55,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liitinpistoke
Mitatut arvot
Suhteellinen paine
Output signal
0...10 V
Mittausalueen paine
0...4 bar
Mittausalueen paine
0...58 psi
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, min. vastus 5 kΩ