2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22WDP-114



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22WDP-114

22WDP-114

Paine-eroanturi nesteille, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta
571,00 €
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Putkiliitin, Messinki, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 59,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Putkiliitin, Messinki, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 60,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Asennuskiinnike for 22WDP-.., Metalli

Listahinta: 22,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kytkentäkaapeli, 5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 55,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liitinpistoke
Mitatut arvot
Paine-ero
Output signal
0...10 V
Mittausalueen paine
0...4 bar
Mittausalueen paine
0...58 psi
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, min. vastus 2 kΩ