2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22WP-135



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22WP-135

22WP-135

Paineanturi nesteille, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiivinen, 4...20 mA

Listahinta
179,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)

Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kytkentäkaapeli, 5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 55,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liitinpistoke
Mitatut arvot
Suhteellinen paine
Output signal
4...20 mA
Mittausalueen paine
0...6 bar
Mittausalueen paine
0...87 psi
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω