2. Anturit/Mittarit
  3. Lämpöenergiamittarit (TEM)

22PE-1UH



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PE-1UH

22PE-1UH

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Sisältyvät osat: holkki RJ -liitäntämoduulille kiristimen kanssa, suojatasku, eristyskuori

Listahinta
1 711,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PE-A06

A-22PE-A06

T-kappale suojataskulla, DN 50

Listahinta: 92,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 80 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 50,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 26,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 28,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZREV50F

ZREV50F

Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listahinta: 98,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 388,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Anturimoduuli, lämpöenergiamittari DN 50

Listahinta: 663,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Virtaus qp
15
Kommunikaatio
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Venttiilin koko
50 mm
Venttiilin koko
2 inch