2. Anturit/Mittarit
  3. Lämpöenergiamittarit (TEM)

22PEM-1UG



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Sisältyvät osat: holkki RJ-liitäntämoduulille kiristimen kanssa, turvatiiviste johdon kanssa, eristyskuori

Lämpöenergiamittarin aktivointi

Listahinta
1 711,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 26,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Turvatiiviste johdolla, 2 kpl:n sarja

Listahinta: 22,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 28,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-kappale, DN 40, M10x1 ulkoiselle suoralle uppolämpötila-anturille T1

Listahinta: 57,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID-lisävarustesarja ilman asennusosaa, DN 40

Listahinta: 468,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID-lisävarustesarja asennusosan kanssa, DN 40

Listahinta: 578,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID-lisävarustesarja EV, DN 40, G 1 1/2"

Listahinta: 257,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Auki/kiinni venttiili DN 40 Rp 1 1/2"

Listahinta: 155,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZREV40F

ZREV40F

Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listahinta: 63,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 388,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Anturimoduuli MID lämpöenergiamittari DN 40

Listahinta: 721,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Thermal energy meter activation

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Virtaus qp
10
Kommunikaatio
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Näytön tyyppi
LCD
Väliaine
Vesi
Venttiilin koko
40 mm
Venttiilin koko
1 1/2 inch