3. Turvallisuustoimilaitteet

TF24-S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TF24-S

TF24-S

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listahinta
254,00 €
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
AH-TF

AH-TF

Vipu toimilaitteelle

Listahinta: 26,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SB-TF

SB-TF

Kiinnityssarja

Listahinta: 34,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDB-TF

ZDB-TF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 10,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-TF

ZF8-TF

Sovite, 8x8 mm, TF..:lle

Listahinta: 12,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-TF1

ZG-TF1

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 113,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<25 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Tuotekategoria
IP42
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]