2. Järjestelmät

Palo ja savu

Palopeltien ja savunhallintapeltien toimilaitteiden perinteinen ja digitaalinen säätö ja monitorointi.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Hakemus
Tyhjennä
36 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
BFL24-ST

BFL24-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella, Lämpösulake BAT (72°C)

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
BFN24-ST

BFN24-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella, Lämpösulake BAT (72°C)

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
NF24A

NF24A

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 329,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listahinta: 511,00 €
Lisää projektiluetteloon
NFA-S2

NFA-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 452,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listahinta: 555,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A-S2

SF24A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 452,00 €
Lisää projektiluetteloon
SFA-S2

SFA-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 513,00 €
Lisää projektiluetteloon
22DT-12T

22DT-12T

Kanava-/vesianturi lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 119,00 €
Lisää projektiluetteloon
22UT-12

22UT-12

Ulkoanturi lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Ulkoinen anturi, Anturin pituus 25 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 122,00 €
Lisää projektiluetteloon
BEN230

BEN230

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEN24

BEN24

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
EF230A-S2

EF230A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 30 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 1 054,00 €
Lisää projektiluetteloon
EF24A-S2

EF24A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 30 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 924,00 €
Lisää projektiluetteloon
BEE230

BEE230

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEE24

BEE24

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BF24-ST

BF24-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella, Lämpösulake BAT (72°C)

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
  • 1
  • 2