3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

SM230ASR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SM230ASR

SM230ASR

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listahinta
367,00 €
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
Z-SMA

Z-SMA

Pohjalevyn jatke SM...A:lle SM.../AM:ään/SMD24R

Listahinta: 11,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-20

AH-20

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (käännettävä)

Listahinta: 18,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV12-25-I

AV12-25-I

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø12...21 mm CrNi

Listahinta: 75,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENSA

K-ENSA

Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue ø8...26 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Yksipuolinen kiinnityspukki SM...A:lle CrNi:lle (INOX), kiristysalue ø12...26 mm, CrNi-akselille (INOX)
Multipak 20 kpl

Listahinta: 364,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-SA

K-SA

Käännettävä kiinnityspukki laitteille SM..A, NKQ..A, NMQ..A, kiristysalue ø10...20 mm

Listahinta: 30,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PI

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-SMA

ZG-SMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 77,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjausliitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki käännettävä 10...20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]