VSRF24A-LP1
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 90 s (40...150 s), IP40
- Listahinta
- 998,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Huoltotyökalut
Tiedot
Tekniset tiedot
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
- Kotelointiluokka
- IP40, IP54 käytettäessä suojusta tai suojaläpivientirengasta RJ45-liittimelle
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet IP
- Modbus TCP
- Pilvi
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 9.5 W
- Tehontarve (pito)
- 3.5 W
- Turvatoiminto
- Turvatoiminto
- Vääntömomentti
- 20 Nm