EP150F2-25+KBAC
Sähk. 2-tie PI-CCV EPIV turvatoiminnolla, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Laippa, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 50.0 l/s, Väliaineen lämpötila -10...110°C [14...230°F], Glykolimittaus
- Listahinta
- 13 457,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
ZR-EXT-F05
Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 65...150, läppäventtiileille DN 80 saakka
Listahinta: 191,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/s]
- 50.0
- Virtaus säädettävissä
- 25 - 100 % arvosta Vnim
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...110°C [14...230°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Paine-ero
- ∆pmax 350 kPa
- Sulkupaine
- 690 kPa
- Paine-eroa koskeva huomautus
- 200 kPa hiljaista käyttöä varten
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 12.1 W
- Tehontarve (pito)
- 4.1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 23.2 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP54