R7040R-B3+SRD230A
Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 20 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 042,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
ZR24-2
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 31 m³/h
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Paine-ero
- ∆pmax 100 kPa
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 8 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2