3. Säätöpalloventtiilit

R3040-16-S3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3040-16-S3

R3040-16-S3

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
416,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3040-16-S3
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 45,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 163,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2340

    ZR2340

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Listahinta: 44,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 129,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    16 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre