3. Säätöpalloventtiilit

R449



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R449

R449

Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
387,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R449
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
    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    Eristyskuori venttiilille R4.., DN 50
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 48,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4550M

    EXT-SU-ZR4550M

    Putkiliitin, DN 50, G 2 3/4", Rp 2"

    Listahinta: 224,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 163,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4550

    ZR4550

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Listahinta: 60,60 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 129,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    40 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...100°C [14...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A