SV230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
494,00 €
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
ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 14,20 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Isku
20 mm
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet kaapelilla
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1500 N