3. Kanava-anturit (ilma)

01APS-105



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
01APS-105

01APS-105

Paine-erokytkin, 1000...5000 Pa, Kytkin

Sisältyvät osat: PVC-putki 2 m, 2x kanavaliitäntä (muovia), ruuvit

Listahinta
38,70 €
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
  • Tuotevideot
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
CAD lataus/3D-katseluohjelma
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanavaliitinsarja 01 APS-.. varten
Multipak 50 kpl

Listahinta: 190,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Asennuskiinnike L-muoto tuotteelle 01APS-.., Metalli

Listahinta: 6,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Asennuskiinnike S-muoto tuotteelle 01APS-.., Metalli

Listahinta: 6,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Kanavaliitin, L 80 mm, 01 APS-.. varten
Multipak 90 kpl

Listahinta: 82,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kaapelin vienti, M20x1.5, 01 APS-.. varten
Multipak 10 kpl

Listahinta: 30,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Paine-ero
Ohjausviesti
Kytkin
Mittausalueen paine
1000...5000 Pa
Mittausalueen paine
4.00...20.00 inch WC
Ohjausviesti (output) painekytkin, huomautus
Koskettimen virta enint. 1,0 A / AC 250 V