20DTS-1P3
Jäätymissuoja käynnistystoiminnolla aktiivinen, Kytkin, 0...10 V, 0...15°C, Kapillaari 2 m, Automaaattinen tai manuaalinen palautus, LED
Sisältyvät osat: 6:n asennuskonsolin asennussarja
- Listahinta
- 398,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Jäätyminen
- Ohjausviesti
-
- Kytkin
- 0...10 V
- Lämpötilan mittausalue
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Oletusasetus: 5 °C [41 °F]
- Ohjausviesti (output) lämpötila kytkin, huomautus
- Maks. kytkentävirta 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
-
- Lämpötila-anturi: 0...10 V (= 0...15°C)
- Säätöventtiili: 0...10 V (maks. 1 mA)
- Näytön tyyppi
- LED