3. Kanava-anturit (ilma)

22ADP-154F



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22ADP-154F

22ADP-154F

Kaksoispaine-eroanturi ilmalle, -100...2500 Pa, 2 mittausjärjestelmää, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Sisältyvät osat: asennuslevy, 2x PVC-putki 2 m, 2x 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit, kaapelin lisäläpivienti

Listahinta
437,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus

Arkisto
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanavaliitin, L 21 mm, metalli, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 9,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanavaliitin, L 81 mm, metalli, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 12,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Kanavaliitinsarja, PVC-putki 2 m, 2x kanavaliitin (muovi) tuotteelle 22ADP-..

Listahinta: 6,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20, kaapelin läpivientiin 2x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 45,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  ø6.1...8.0 mm, Multipak 10 kpl

Listahinta: 30,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Kaapelin läpivienti for cable diameter 2x ø6 mm, Multipak 10 kpl

Listahinta: 67,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten (vain Android-älypuhelimet), toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Saatavilla ilmaisena latauksena
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa

Listahinta: 213,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Paine-ero
  • Virtaus
Ohjausviesti
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mittausalueen paine
-100...2500 Pa
Mittausalueen paine
-0.4...10 inch WC
Kommunikaatio
Modbus RTU
Ohjausjännite [alue]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä
Näytön tyyppi
LCD