22ADP-186B
Paine-eroanturi, 0...7000 Pa, Automaattinen nollaus, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
Sisältyvät osat: asennuslevy, PVC-putki 2 m, 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit
- Listahinta
- 351,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22AP-A08
Kanavaliitinsarja, Muovi, PVC-putki 2 m, 2x kanavaliitin (muovi) tuotteelle 22ADP-..
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Työkalut
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten, toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
A-22G-A05
Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Ohjausviesti
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...7000 Pa
- Mittausalueen paine
- 0...28 inch WC
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä
- Näytön tyyppi
- LCD