3. Kanava-anturit (ilma)

22CT-12H



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22CT-12H

22CT-12H

Kaapelianturi aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Kaapelin pituus 2 m, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Sisältyvät osat: asennuslevy, tapit, ruuvit

Listahinta
108,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi

Listahinta: 11,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Multipak 50 kpl, Muovi

Listahinta: 250,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A05

A-22D-A05

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 260°C, Messinki

Listahinta: 22,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A44

A-22P-A44

Lämpöä johtava pasta

Listahinta: 3,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A45

A-22P-A45

Puristusliitin, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla

Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylmäsuoja, L 50 mm, suojataskulle A-22P-A..

Listahinta: 25,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Suojataskut

A-22P-A06

A-22P-A06

Suojatasku Ruostumaton teräs, 50 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 37,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A08

A-22P-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 100 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 38,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A10

A-22P-A10

Suojatasku Ruostumaton teräs, 150 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 41,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A12

A-22P-A12

Suojatasku Ruostumaton teräs, 200 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 44,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A14

A-22P-A14

Suojatasku Ruostumaton teräs, 300 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 48,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A16

A-22P-A16

Suojatasku Ruostumaton teräs, 450 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 52,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A18

A-22P-A18

Suojatasku Messinki, 50 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 18,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A20

A-22P-A20

Suojatasku Messinki, 100 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 18,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A22

A-22P-A22

Suojatasku Messinki, 150 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A24

A-22P-A24

Suojatasku Messinki, 200 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 22,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A26

A-22P-A26

Suojatasku Messinki, 300 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A28

A-22P-A28

Suojatasku Messinki, 450 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 28,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A29

A-22P-A29

Suojatasku Ruostumaton teräs, 250 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 47,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A30

A-22P-A30

Suojatasku Messinki, 250 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 23,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ohjausjännite [alue]
1x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 5 kΩ
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla
Anturin pituus
50 mm